Rodamiento P900  

Rodamientos P900En los rodamientos P900 de Timken hemos utilizado el concepto de potencia por unidad volumétrica (incrementando la relación entre capacidad y peso del rodamiento) para ofrecer a los clientes una solución más ligera y con bajo consumo de combustible para diseños de ejes industriales y para automóviles. En la mayoría de aplicaciones de carga elevada, los rodamientos P900 ofrecen un rendimiento un 50% superior al de los rodamientos tradicionales, lo que permite mejorar de forma rentable el rendimiento y la eficiencia de su producto También ayuda a los clientes a incrementar la capacidad de transporte de carga en una amplia gama de aplicaciones.

 

Atributos de diseño

  • Los acabados especiales de los rollos, los aros y los conos reducen los daños relacionados con las superficies y mejoran el acabado de la superficie de contacto del rodillo y la vida útil.
  • Una geometría avanzada que prácticamente elimina la concentración de tensión en los bordes causada por cargas elevadas o por la desalineación.
  • Su diseño compacto permite que los componentes relacionados tengan unas dimensiones reducidas, lo que permite un ahorro importante, una reducción del contenido de inclusión, una mayor vida útil, una fiabilidad mejorada y una mayor resistencia en condiciones de funcionamiento duras.


Aplicaciones

  • Transmisiones y ejes de motor para equipos de maquinaria y carga pesada
  • Transmisiones, transejes, ejes para motor y otros componentes para aplicaciones de automóviles
  • Engranajes para aplicaciones industriales