Rodamientos de bolas radiales  

Rodamientos de bolas radialesLos rodamientos de bolas radiales están formados por un anillo interno y uno externo con una jaula que cuenta con un juego de bolas de precisión. El rodamiento Conrad estándar cuenta con un diseño de pistas con ranuras profundas que pueden soportar cargas radiales y axiales desde cualquier dirección en diseños versátiles que permiten un funcionamiento a una velocidad relativamente elevada.

 

Además de los rodamientos estándar con un diseño de pista única con ranuras profundas, Timken ofrece diseños especiales, incluida una serie de capacidad máxima y una serie de rodamientos radiales extragrandes (XLS).


Rango de tamaños: entre 3 y 600 mm (0,12 - 23.62 pulg.) de diámetro interno

 

Atributos de diseño

  • Diseñados para una mayor vida útil en entornos contaminados.
  • Revestimientos especiales que ofrecen una mayor resistencia a la corrosión.
  • Diseños de retenes especiales que facilitan la entrada de la lubricación y la salida de la contaminación.
  • Dispone de ranuras profundas con un anillo elástico para simplificar el montaje.
  • Diferentes configuraciones de protección y de retén disponibles para una amplia variedad de aplicaciones que facilitan la protección de los componentes internos del rodamiento y la retención de los lubricantes.

 

Aplicaciones

Los rodamientos de bolas radiales están diseñados para aplicaciones de alta precisión y velocidad en los campos de:

  • Agricultura
  • Automóviles
  • Química
  • Industria en general
  • Servicios públicos