Los rodamientos de bolas de contacto angular de Timken® están diseñados para soportar una carga axial y radial combinada. Los rodamientos de hilera única tienen una mayor capacidad axial en una dirección. Algunos rodamientos de este tipo están especialmente diseñados para montarse apilados en paralelo, lo que permite disponer de conjuntos de alta resistencia. Los rodamientos Conrad de hilera doble pueden soportar cargas axiales en ambas direcciones.
Gama de tamaños:
Hilera única: entre 10 y 150 mm (0,3937 y 5,9044 pulgadas) de diámetro interior
Hilera doble: entre 12 y 150 mm (0,4724 y 5,9055 pulgadas) de diámetro interior
Atributos de diseño
- La geometría específica de las pistas de rodadura y de los hombros de los rodamientos de contacto angular crea ángulos de contacto para las bolas que permiten soportar cargas axiales más elevadas.
- Entre las opciones ampliadas, dispone de lubricantes especiales, materiales de jaula, cargas previas y revestimientos para una resistencia adicional a la corrosión.
Aplicaciones
Los rodamientos de bolas de contacto angular están diseñados para aplicaciones de alta precisión y velocidad en los campos de:
- Agricultura
- Química
- Industria en general
- Servicios públicos