Los rodamientos Fafnir® híbridos cerámicos de Timken™ permiten que los ejes de las máquinas herramientas consigan la máxima precisión en velocidades superiores a 2 millones de dN con lubricación de aire o aceite, con una generación de año, desgaste y generación de calor reducidos. Es posible conseguir velocidades superiores a 1 millón de dN utilizando lubricación con grasa.
Las bolas ligeras de nitruro de silicona cuentan con un acabado en la superficie muy fino y una dureza muy elevada (Rc78), lo que permite ampliar la vida útil hasta 5 veces respecto a la de los rodamientos de acero estándar. Las características de fricción reducida permiten mejorar el funcionamiento en condiciones de lubricación mínima, al mismo tiempo que permite incrementar la vida útil y las características de velocidad de los lubricantes.
La mayor elasticidad de la cerámica permite incrementar la rigidez frente a los rodamientos de acero. La mayor rigidez de los rodamientos permite mejorar la rigidez del eje y la precisión en el mecanizado. La expansión térmica reducida permite mantener una carga previa en el rodamiento coherente y la rigidez a velocidades elevadas.
La elevadas precisión de la geometría ABEC 9 y los diámetros interiores y exteriores microcodificados permiten conseguir un rendimiento superior del sistema. La funcionalidad de cada rodamiento se comprueba al 100%, siguiendo el estándar 13 de ABMA. Esto garantiza una calidad coherente y menos ruido.