Los rodamientos Fafnir® de bolas de alta precisión de Timken® están diseñados para cumplir los exigentes requisitos de máquinas herramientas de altas velocidades, precisión, rigidez y máximo tiempo de actividad de la máquina. Estos rodamientos se fabrican siguiendo los estándares de funcionamiento de ABEC 9/ISO P2, las tolerancias más precisas reconocidas por la industria de los rodamientos de bolas. La mayoría cuenta con ángulos de contacto de 15 o 25 grados para diferentes combinaciones de cargas radiales y axiales. Los acabados de pista de rodadura especiales y los diseños de rodamientos de bolas permiten conseguir las velocidades de funcionamiento más elevadas posibles.
Gama de tamaños: entre 10 y 300 mm (0,3937 y 11,8110 pulgadas) de diámetro interno
Atributos de diseño
- Diseños de alta velocidad en función de los estándares de tolerancia ABEC 9/IPO P2.
- Incluye ángulos de contacto de 15 y 25 grados para diferentes combinaciones de cargas axiales y radiales.
- Diseño HX disponible para conseguir el máximo rendimiento a las velocidades más elevadas.
- Diseño WI disponible que permite soportar una mayor capacidad a velocidades moderadas y elevadas.
- Elementos de rodillos cerámicos disponibles.
- Las superficies del diámetro externo y del diámetro interno microcodificado permite a los constructores de máquinas a conseguir un ajuste óptimo de los componentes esenciales del eje.
Aplicaciones
- Ejes de amoladoras a alta velocidad
- Ejes de perforadoras y fresadoras a alta velocidad
- Circulación de materiales a alta velocidad
- Ejes de fresadoras de precisión horizontales y verticales