Los rodamientos de alta precisión fabricados para la clase de tolerancia MM/MMV trabajan con un nivel de precisión y de funcionamiento que cumple los estándares ABEC 9/ISO P2, al mismo tiempo que incluyen características no esenciales de los estándares ABEC 7/ISO P4 con el fin de conseguir la efectividad en los costes.
Los rodamientos Fafnir® de alta precisión de Timken® están diseñados para cumplir los requisitos más exigentes para las máquinas herramientas de altas velocidades, precisión, rigidez y máximo tiempo de actividad de la máquina. Los acabados especiales de la pista de rodadura y los diseños de los rodamientos de bolas permiten conseguir las velocidades de funcionamiento más altas posibles.
Gama de tamaños:
entre 10 y 300 mm (0,3937 y 11,8110 pulgadas) de diámetro interior
Atributos de diseño
- Diseñado para cumplir las especificaciones de precisión de funcionamiento ABEC 9/ISO P2.
- Las características de diseño no esenciales de los estándares ABEC 7/ISO P4 se integran para conseguir la efectividad en los costes
- Incluye ángulos de contacto de 15 y 25 grados para diferentes combinaciones de cargas axiales y radiales.
- Diseño WI disponible que permite soportar una mayor capacidad a velocidades moderadas y elevadas.
- Las superficies del diámetro externo y del diámetro interno microcodificado permite a los constructores de máquinas conseguir un ajuste óptimo de los componentes esenciales del eje.
Aplicaciones
- Ejes de amoladoras a alta velocidad
- Ejes de perforadoras y fresadoras a alta velocidad
- Circulación de materiales a alta velocidad
- Ejes de fresadoras de precisión horizontales y verticales