Rodamientos aeroespaciales 

Aunque están basados en configuraciones estándar, los rodamientos de aviación están diseñados para cumplir los requisitos exclusivos de la industria aeroespacial. La mayoría de los rodamientos aeroespaciales de Timken están fabricados con acero 52100 refundido de arco al vacío o con la exclusiva aleación VIM-VAR M-50 y respetando las Normas ABEC/RBEC 5 en sus tolerancias y acabados, además de montar jaulas mecanizadas de alta resistencia.

 

La evaluación de los criterios de diseño incluidos en el gráfico que aparece en esta página le ayudará a escoger la estructura de diseño óptima. Mientras que ninguna construcción individual puede satisfacer todas las posibles funciones de servicio, la selección adecuada cumple las condiciones o las funciones más importantes de cada aplicación. En el gráfico se califica cada construcción en una base relativa.

Estos rodamientos están especialmente diseñados para soportar cargas radiales, axiales, pares de vuelco o cualquier combinación de cargas que pueda presentarse.

Los rodamientos de rodillos cilíndricos para aplicaciones aeroespaciales pueden soportar cargas radiales muy elevadas y una amplia gama de velocidades de aplicaciones.

Estos rodamientos pueden soportar altísimas aceleraciones y deceleraciones, cargas muy elevadas incluyendo choques y trabajar adecuadamente a gran variedad de temperaturas y condiciones ambientales.

Needle roller bearings are used for high-load applications with low to moderate speeds. Designs include needle thrust, combined axial/radial bearings and track rollers.

Estos rodamientos son la elección más adecuada cuando las condiciones de funcionamiento incluyen dificultades para conseguir una adecuada alineación entre alojamiento y eje o bien cuando se prevean deflexiones de este último debidas a las cargas en funcionamiento.

Estos rodamientos son el estándar en cuanto a los montajes del tren de aterrizaje principal y del morro para proyectos privados, comerciales y militares.