Timken EcoPower ™ indüksiyonlu ısıtıcılar, sıkı geçmeli parçaların montajı ve sökülmesi için kullanılabilir ve rüzgar türbini uygulamalarında büyük iç çaplı rulmanların montajı için idealdir. Üniteler, iş parçalarını geleneksel yöntemlerden daha hızlı ısıtarak zaman tasarrufu sağlar ve çalışmak için daha az amper kullanarak enerji tüketimini azaltır.

Her Timken EcoPower ™ indüksiyonlu ısıtıcı, özel uygulama ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiştir. Uygun ölçüdeki jeneratörü ve ilgili ısıtma aracını belirlemek için bir Timken uzmanı doğrudan sizinle çalışacaktır. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak, iş özelliklerine en uygun esnek bobinler, sabit bobinler ve ısıtma tablalarını sunuyoruz.

Tasarım Özellikleri:

    • Isıl iş parçaları hızlı, eşit ve kontrollü bir şekilde orta frekansta dönüşümlü olarak çalışır

.

  • Çeşitli iş parçaları için çok yönlülük: – iç veya dış kanalları ısıtma
  • Kullanımı kolay kontroller, hassas sıcaklık, zaman ve güç ayarlarını mümkün kılar
  • Özel, hava soğutmalı bobinler sayesinde ısınmadan sürekli kullanım
  • Ergonomik tasarımlı indüksiyon araçlarının dört farklı seçeneği ile sağlanan esneklik
  • Büyük bileşenleri ısıtmak için dahili hafif mobil jeneratör veya çoklu jeneratör konfigürasyonu ile kullanılabilir

Uygulamalar:

  • Rüzgar türbinleri için rulman ve iş parçası kurulumu

Ayrıntılar:

Rüzgar türbini sistemlerinde rulman arızasının nedenlerinden biri, kurulum sırasında rulmanın fazla veya az ısınmasıdır. Buna ek olarak, büyük rüzgar enerjisi rulmanlarının kurulumu, rulmanın ısıtılma gereksinimi nedeniyle genellikle zaman alan bir işlemdir. Timken Eco Power™ indüksiyonlu ısıtıcılar sayesinde bu zorlukların üstesinden gelmek daha kolay.

Düşük Frekanslı ve EcoPower™ İndüksiyonlu Isıtıcılar: Özellikler ve Çalışmaların Karşılaştırması.

  Düşük Frekanslı Isıtıcı EcoPower™ Isıtıcı
Frekans  50Hz  10-25 kHz
Amper  125 A  63 A
Maks. Parça Ağırlığı 3000 kg’a kadar 9000 kg’a kadar
Genel ağırlık Yaklaşık 250 kg 45 kg
Bobin soğutma Su Yok
Bobin sıc. 150°C (4 halka) 35°C (4 halka)
Kablo sıc. 150°C (4 halka) 35°C (4 halka)
Durum  4 halkadan sonra durur Tam kapasiteyle çalışır
Gürültü düzeyi 85-90 db -50 db
Opsiyonel araçlar Yok Dört ısıtma aracı seçeneği
Hareketli Hayır Evet
Küçültme Otomatik İhtiyaç yok