Unsere erfahrenen Service-Mitarbeiter unterstützen Ihr Instandhaltungs-Team bei der Bewertung des beschädigten Lagers und der Schadensursache. Wenn vorbeugende Wartungsprogramme die Wiederaufarbeitung begleiten, kann die Lagerlebensdauer bis um das Dreifache verlängert werden.
Je nach Schadensumfang wird das Lager entweder an einen Reparaturbetrieb von Timken geschickt oder vor Ort repariert. Folgende Reparaturoptionen stehen zur Verfügung:
RezertifizierungBei der Rezertifizierung werden folgende Schritte durchgeführt:
- Die Lagereinheiten werden gereinigt
- überprüft
- zur Verifizierung des Lagerspiels vermessen
- konserviert und verpackt
WiederaufbereitungDie Lagerkomponenten werden mit Hilfe eines proprietären Timken-Vibrationsverfahrens geschliffen, konserviert und verpackt.
ÜberholungBei der Überholung werden folgende Schritte durchgeführt:
- Die Lagereinheiten werden gereinigt und geprüft
- Die Lagerkomponenten werden geschliffen
- Das Lager wird zur Verifizierung des Lagerspiels vermessen
- Das Produkt wird konserviert und verpackt
WiederaufarbeitungBei der Wiederaufarbeitung werden folgende Schritte durchgeführt:
- Die Lagereinheiten werden gereinigt und geprüft
- Die Laufflächen werden nachgeschliffen
- Neue Rollensets werden angefertigt
- Das Lagerspiel wird nachgestellt
- Das Produkt wird konserviert und verpackt
ModifikationNeue oder bereits vorhandene Lagereinheiten können mit speziellen Merkmalen versehen werden. Diese Merkmale werden zur Erhöhung der Leistung, zur Umrüstung für besondere Anwendungen oder zur Aufrüstung auf unsere neuesten Produktausführungen eingesetzt.