Anwendungen 

Kunden verwenden Timken® Stahl, wenn andere Stahlsorten der Aufgabe nicht gewachsen sind. Anspruchsvolle Anwendungen, die spezielle spanende Bearbeitung, Widerstandsfähigkeit gegen Hitze oder Verschleiß, hohe Festigkeit oder andere Merkmale erfordern...Timken hat einen Stahl, der alle diese Anforderungen erfüllt.



Mit über 100-jähriger Erfahrung in der Fertigung von Wälzlagern weiß Timken mehr über Stähle für Wälzlager als irgendein anderer Stahlhersteller.

Anwendungen für Automobilfahrgestelle umfassen Achsen, Wellen und Naben und Timken hat den richtigen Stahl für alle diese Anwendungen.

Timken spezialisiert sich auf Stahl mit der für Energieexploration und -produktion benötigten Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Timken hilft Kunden in der Öl- und Gasindustrie mit besseren Produkten tiefer zu bohren.

Timken-Stahl ist im Kern der Motoren von Personen- und Lastkraftwagen enthalten und wird in Teilen verwendet, die integraler Bestandteil der Brennkammer sind.

Timken hat Erfahrung in der Erfüllung der anspruchsvollen metallurgischen Spezifikationen und strikten staatlichen Vorgaben für militärische Stahlanwendungen.

Timkens Schmelzequalität, unsere Fähigkeit, reinen Stahl mit hohem Legierungsanteil zu schmelzen und unsere einzigartigen chemischen Zusammensetzungen ermöglichen die Bereitstellung zuverlässiger Stahlprodukte für im Bergbau und im Baugewerbe verwendete Komponenten.

Hersteller von Off-Road-Gerät wenden sich an Timken, wenn sie Stahlstäbe und Stahlrohre oder Präzisionsstahlteile benötigen.

Timkens Legierungsdesign, die einheitliche chemische Zusammensetzung und die breite Querschnittsgröße bieten einen optimalen Werkstoff für eine Vielzahl von Anwendungen im Schienenbereich.

Die Suche nach besserer Leistung und reduziertem Kraftstoffverbrauch hat zu wichtigen Fortschritten in der Entwicklung und Technologie des Triebstrangs geführt. Timken hat diese Bemühungen durch geeignete Stahlsorten unterstützt.

Energie wird in zunehmendem Maße durch die sich im Wind drehenden Rotorblätter einer Windkraftanlage erzeugt und die Hersteller von Windkraftanlagen wenden sich zunehmend an Timken.

Timken ist in vielen Märkten ein Großlieferant von Stahl, aber die einzigartigen Qualitäten unseres Stahls machen uns auch zum Lieferanten der Wahl für eine Reihe von Anwendungen mit kleinerem Volumen.