Wir gehören zu den Herstellern, die den saubersten Stahl höchster Qualität für die anspruchsvollsten Anwendungen herstellen. Durch die Verwendung von Reinstahl wird die Zuverlässigkeit der Endprodukte erhöht und Ausfallzeiten und Energieverbrauch reduziert.  Diese Wälzlager sind leichter und dünner als herkömmliche Wälzlager, jedoch ebenso belastbar. Sie fördern die Energieeinsparung und erhöhen die Zuverlässigkeit.  Unsere Produkte tragen dazu bei, dass Windenergie zuverlässiger und wettbewerbsfähiger ist. Hierzu gehören Planet Pac-Wälzlager, Flex Drive, Rohrelemente für Planetengetriebe, detaillierte Analysen für Windenergieanwendungen und andere Wälzlager- und Übertragungskomponenten für Windkraftsysteme.  Durch die Umsetzung hoher Geschwindigkeiten mit weniger Reibung reduziert sich der Energieverbrauch in Werkzeugmaschinenanwendungen.  Durch Kegel- und Zylinderrollenlager in der Hauptwelle eines Flugzeugmotors wird die Anzahl der benötigten Komponenten reduziert. Leichtere Flugzeuge = bessere Energieeinsparung.  Zwei Innovationen für die Bahntechnik fördern die Energieeffizienz in Bahnsystemen: AP-2™-Wälzlager mit EcoTurn™-Dichtung und TrackGlide®-Reibwertregler für die Schienenoberkante.  Die Sets sind mit hochtechnischen Laufbahnprofilen und verbessertem Finish für effiziente Leistung ausgestattet.  Um die Effizienz in Fahrzeug- und Automatisierungssystemen zu maximieren, ist die genaue Anzeige von Geschwindigkeit, Position, Richtung und Drehmoment unerlässlich.  Durch diese Wälzlager kann sich die Standzeit der Kraftfahrzeugsysteme erhöhen, indem die höheren Drehmomente kompensiert werden, die innerhalb kleinerer Lagersitzstellen entstehen. Hierdurch werden wiederum die Energieeffizienz verbessert und die Emission reduziert.  Diese Produkte bieten viele Vorteile, wie u. a. erhöhte Kraftstoffeinsparung, geringeres Gewicht, weniger Lärm und niedrigere Temperaturen. |