Bevor ein Lager an unseren Kundendienst geschickt wird, muss es aus dem Gehäuse ausgebaut werden. Dabei ist größte Sorgfalt erforderlich, um weder das Lager noch die Welle oder das Gehäuse zu beschädigen.
Der Lagerausbau geschieht am besten mit Hilfe eines Lagerabziehers für Standard-Außen- und -Innenringe, der von verschiedenen Herstellern, auch von Timken, erhältlich ist. Beim Ausbau von Lagern mit Schulter, die sich über das Führungsbord hinaus erstreckt, sollte ein Abzieher verwendet werden, der durch die Rollen hindurch zieht. Hydraulischer Druck ist eine weitere Methode, Lager zu entfernen. Abzieher oder Keile lassen sich einsetzen, nachdem die Laufbahn mit hydraulischem Druck aufgeweitet wurde. Heißes Öl oder Hitze können zusammen mit Abziehern oder Keilen verwendet werden.
Wenn der Abzieher auf das Lager gesetzt und Druck ausgeübt wurde, sollte sich die Laufbahn weiten und einfach entfernen lassen.
Seien Sie immer dann besonders aufmerksam, wenn Sie mit heißem Öl oder Dampf arbeiten. Der Kontakt mit heißem Öl oder jeder anderen Wärmequelle kann erhebliche gesundheitliche Schäden verursachen. Tragen Sie stets Schutzkleidung und Sicherheitsbrillen.
Es gibt eine ganze Reihe zulässiger Methoden, um ein Lager von einer Welle zu entfernen.Ganz egal, welche Methode Sie verwenden: Stellen Sie sicher, dass keine Lageroberfläche der Flamme einer Lötlampe ausgesetzt wird. Jede Beschädigung durch die Hitze einer Lötlampe macht das Lager zu Schrott. Wenn es nötig ist, Innen- oder Außenringe auszutreiben, muss höchste Sorgfalt aufgewendet werden, um Schäden an Lagerblock und Schulter oder Grate auf den Oberflächen zu vermeiden. Beschädigungen der Oberfläche verhindern den korrekten Sitz des Lagers und seiner neuen Teile beim Wiedereinbau in die Anwendung.
Die Nichtbeachtung der folgenden Hinweise kann zu ernsthaften Körperverletzungen führen:
- Ordnungsgemäße Wartung und Handhabungsverfahren sind von größter Wichtigkeit. Beachten Sie die Einbauhinweise des Herstellers. Die Nichtbeachtung der Einbauhinweise und unsachgemäße Schmierung können zu einem Geräteausfall führen.
- Drehen Sie Wälzlager nie mit Druckluft. Die Wälzkörper können dabei herausgeschleudert werden.