Wiederaufarbeitungskriterien 

Die vielleicht schwierigste Aufgabe ist die Entscheidung, ob und wann ein Lager gewartet werden muss. Diese Entscheidung erfordert viel mehr als eine schnelle visuelle Überprüfung. Nachstehend einige Hinweise zur Kontrolle von Lagern, die eventuell repariert werden müssen:


  • Das Lager hat die angenommene Lebenserwartung nahezu erreicht.
  • Das Lager hat eine Betriebstemperatur von 93° C überschritten.
  • Das Lager wurde übermäßigen Vibrationen ausgesetzt.
  • Das Lager hat eine plötzliche Zu- oder Abnahme von Schmiermittel erfahren.


Die Berücksichtigung dieser Details im Rahmen der regulären Wartungsinspektionen kann die Entscheidung erleichtern, ob ein Lager Instandhaltungsmaßnehmen braucht, bevor es unnötige Stillstandzeiten und Kosten verursacht. Die aufmerksame Beobachtung ist der erste Schritt, ein System zu installieren, das Ihre Lager und die umgebenden Anlagen überwacht.