ProduktanwendungDas Schmiermittel für Elektromotor-Kugellager kann bei Umgebungstemperaturen von -34° C bis +163° C eingespeist werden, abhängig vom Schmierungssystem und dem Aufbringungsverfahren. Der Betriebstemperaturbereich dieses Schmierstoffes reicht von -40° C bis +163° C.
ACHTUNG: Befolgen Sie die Empfehlungen des Anlagenherstellers hinsichtlich der Schmierungsintervalle. Die Nichtbefolgung der sachgemäßen Schmierungsmethoden kann zum vorzeitigen Anlagenausfall führen.
Schmiermittel-KompatibilitätSchmiermittel für Elektromotor-Kugellager ist im Allgemeinen kompatibel mit Calciumsulfonat und Polyharnstoff verdickten Schmiermitteln. Timken empfiehlt vor einem Schmiermittelwechsel das Entfernen vorhandener Schmierstoffe aus der Anwendung. Dann wird das Schmierungsintervall für die erste Schmierungsperiode auf die Hälfte herabgesetzt, bevor das normale Schmierungsintervall wieder aufgenommen wird.
Handhabung und Lagerung Lagern Sie das Schmiermittel trocken, kühl und entfernt von offenem Feuer. Weitere Informationen finden Sie im Material Safety Data Sheet (MSDS).
Informationen zu Versand und Entsorgung Befolgen Sie die gesetzlichen Vorschriften in Bezug auf Versand und Entsorgung dieses Produktes. Behälter nach Gebrauch nicht mehr verwenden. Weitere Informationen im MSDS.
Typische Produktspezifikationen
| Color |
Blue-Green |
| NLGI Grade |
2 |
| Thickener Type |
Polyurea |
| Penetration, Unworked, ASTM D 217 |
220 Min. |
| Penetration, Worked 60 Strokes, ASTM D 217 |
265-295 |
| Penetration Change, 100000 Strokes, ASTM D 217 |
340-380 |
| Wheel Bearing Leakage, ASTM D 1263 |
5 Grams Max. |
| Dropping Point, ASTM D 2265 |
> 260° C |
| Oxidation Stability, ASTM D 942, 100 hours at 99° C |
5 |
| Copper Strip Corrosion, ASTM D 4048 |
1a |
| Corrosion Preventive Properties, ASTM D 1743 |
Pass |
| Oil Separation, ASTM D 1742 |
0.5 |
| Water Washout, ASTM D 1264, 175° F (79° C), % Loss |
5 |
| Bearing Life, ASTM D 3336, 300° F, Hours |
3,000 |
Eigenschaften Basisfluid:
| Viscosity @ 100° C, ASTM D 445, Centistokes |
9-13 |
| Viscosity @ 40° C, ASTM D 445, Centistokes |
95-110 |
| Viscosity Index |
95 |
| Flash Point, ASTM D 92 |
255° C |
| Pour Point, ASTM D 97 |
-15° C |
Erhältlich als:
- 414 ml-Kartusche, 10/Kiste – Teile-Nr. GR218C
- 15,9 kg-Eimer – Teile-Nr. GR218P
- 54,5 kg-Tonne – Teile-Nr. GR218K
- 181,4 kg-Fass – Teile-Nr. GR218D
- Bulkware