Timkens Gelenklagerausführungen können Fluchtungsfehler ausgleichen, was Leistungsvorteile bei Anwendungen mit wechselseitig wirkenden Belastungen niedriger Frequenz ergibt. Der SF-Typ eignet sich für zöllige Abmessungen, während der FS-Typ zur metrischen Baureihe gehört. Weitere Merkmale:
- Der Außenring ist zur Vereinfachung der Montage der Lagerringe üblicherweise achsenparallel an einer Stelle axial segmentiert.
- Die SF- und FS-Bauformen können zum einfacheren Einbau in einer Anwendung auch mit doppelt-segmentierten Außenringen (Bezeichnung SBB) bestückt werden.
- Gelenklager ohne Lippendichtungen arbeiten bei Temperaturen bis 200 Grad Celsius zufriedenstellend.
- Timken fertigt auch abgedichtete Versionen dieser Lager
(Typen SF...TT, SF...SS, FS...TT, FS...SS)
Timkens Gelenklager werden mit einer Molybdänbeschichtung geliefert, einem Trockenschmiermittel, das die Reibkräfte des Metall-Metall-Kontakts verringert. Diese Beschichtung nutzt sich im Laufe der Zeit ab und andauernde Schmierung ist für die Instandhaltung von Gelenklagern besonders wichtig. Timken bietet eine komplette Linie an Schmiermitteln für unterschiedliche Anwendungen.