TTSP-Typen sind Axiallager, die aus zwei kegeligen Axiallaufringen, Rollen, einem Käfig und einer Außenaufnahme bestehen, die die Komponenten während des Transports zusammenhält. Diese Lager werden meistens für Lenkachszapfen im Automobilbau und in Industriefahrzeugen eingesetzt.
Größenbereich: 35 mm bis 2940 mm
Anwendungen
- Lenkachszapfen in Personen- und Industriefahrzeugen