Axial-Pendelrollenlager 

TSR-Axialpendelrollenlager erreichen eine hohe axiale Tragfähigkeit bei geringer Reibung und konstanter Rollenausrichtung. Dieser Lagertyp ist perfekt für Anwendungen, in denen große Belastungen auftreten und es schwierig ist, die Gehäusefluchtung herzustellen oder aufrecht zu erhalten oder in denen es Probleme mit Wellendurchbiegung gibt.


Größenbereich: 110 mm bis 850 mm  


Eigenschaften 

  • Kugelförmig konstruierte Rollen, die stark abgewinkelt angeordnet sind, nehmen hohe axiale Lasten auf und tragen auch moderate radiale Lasten.
  • Die Lagergeometrie und das Produktionsverfahren resultieren in einer geringen Reibung des Lagers.
  • Die Selbstausrichtung der inneren Lagerelemente während des Betriebs gleicht Wellendurchbiegungen und Gehäuseverformungen aus, die durch Stoß- oder hoher Belastung entstehen.
  • Die Eigenschaft des TSR-Lagers, Fluchtungsfehler zu kompensieren, ermöglicht dem Konstrukteur die Verwendung geschweißter Bauteile für die Gehäuserahmen anstelle komplexer Gussteile. So lassen sich Bearbeitungskosten reduzieren. Wird Gussteilen der Vorzug gegeben, ist die Bohrungsausrichtung weniger kritisch, wenn Axialpendelrollenlager eingesetzt werden.
  • “E”-Bauweisen nutzen verbesserte Lagergeometrien für höhere dynamische Tragzahlen und optimierte Schmierungseigenschaften.

 

Anwendungen  

  • Bohrlochschieber
  • Klassierer
  • Extruder
  • Getriebe
  • Walzwerk-Arbeits-/-Stützrollen
  • Vorwärmerventilatoren
  • Pumpen
  • Schneckenförderer