Axiallager-Baueinheiten der Serien FNTK, FNTF und FNTKF wurden speziell für Anwendungen entwickelt, in denen eine modularisierte Baueinheit den einfachen Einbau ermöglicht und weder eine Wärmebehandlung noch die präzise Behandlung einer oder beider Lageroberflächen nötig sind.
Jede FNTK-, FNTF- oder FNTKF-Einheit besteht aus FNT-Nadelrollen und -Käfig mit einem oder zwei Spezial-Lippenlaufringen, die über dem Käfig zusammenklicken und so die modularisierte Axiallager-Einheit bilden. Die FNTK- und FNTF-Einheiten verfügen über einen solchen Laufring, während die FNTKF-Einheit einen Laufring auf jeder Seite des Lagers besitzen.
Öl ist das bevorzugte Schmiermittel für diese Einheiten. Sie sind allerdings auch vorgefettet erhältlich für Anwendungen, in denen Öl nicht zulässig ist.