Das ist die am weitesten verbreitete Kegelrollenlager-Grundbauform. Sie wird meist zusammen mit einem Gegenlager auf einer Welle verbaut.

Die Zapfenbauform steigert die Tragfähigkeit von TS-Lagern durch Verzicht auf Käfigbrücken, so dass mehr Raum für die Rollen bleibt, und durch die Verwendung längerer Rollen.

TSF-Lager verfügen über einen Flansch am Außenring, der die axiale Festlegung erleichtert und genau fluchtende Außenringsitze in Gehäusen mit glatten Bohrungen ermöglicht.

TSU-Lager sind in sich geschlossene Einheiten, die hohe radiale Lasten aufnehmen und axiale Lasten in beiden Richtungen beherrschen können.

TSL-Lager ähneln TS-Lagern, sind jedoch mit einer DUO FACE-PLUS™ Dichtung bestückt, die auf die Außenkante der Innenring-Führungsborde aufgepresst ist.

Seit mehr als 50 Jahren bietet Timken ein breites Sortiment an Präzisionskegelrollenlagern, die höchste Genauigkeit und Kontrolle in kritischen Anwendungen liefern.

Dieses Lager in TSF-Bauart besitzt eine Nut zur Aufnahme eines Sprengrings anstelle eines Flansches.

Das Timken® Hydra-Rib™ mit seinem beweglichen Führungsbord gleicht sich ändernde thermale Ausdehnungen aus, während gleichzeitig die optimale Lagervorspannung und Genauigkeit für unterschiedliche Drehzahlen und Lasten konstant bleibt.

Das TSK-Lager mit einem oder mehreren Keilnuten wird in Anwendungen eingesetzt, in denen eine Presspassung nicht zweckmäßig ist.

Timken Präzisionskreuzrollenlager (TXR) bieten höchste Rotationsgenauigkeit und -steifigkeit und sparen gleichzeitig Bauraum und Materialkosten.

Timken MileMate-Radlagersätze – die ursprünglichen passenden Radlagersätze – sind dazu bestimmt, Ihre Lkw-Flotte einsatzfähig zu halten. Unsere passenden Außen- und Innenring-Sets sind für hervorragende Leistung und reduzierte Ausfallzeit ausgelegt.

Die Sets der 454-Series sind speziell zur Aufnahme von um ca. 5 cm nach außen verlegten Lasten geeignet; sie bieten Flexibilität bei der Radanordnung und Konsistenz innerhalb der Flotte.

In Automobilachsen eingebaute kraftstoffsparende Timken®-Wälzlager sparen Kraftstoff, reduzieren das Gewicht, verringern die Betriebstemperaturen, minimieren die Geräuschkulisse und erhöhen die Zuverlässigkeit.