TSHR (Hydra-Rib™) 

Das Timken® Hydra-Rib™-Lager ist eine Kegelrollenlager-Bauform, die in allen Präzisionsklassen erhältlich ist und eine optimale Lagervorspannung des Spindelsystems gestattet. Das Hydra-Rib-Lager hat einen beweglichen Führungsbord am Außenring, der durch hydraulischen oder pneumatischen Druck positioniert wird und Kontakt mit den großen Rollenenden anstatt mit dem festen Innenringführungsbord macht. Dadurch bleibt die Steifigkeit der Anordnung erhalten, während gleichzeitig eine Wärmeausdehnung ermöglicht wird. Die Bauform mit beweglichem Führungsbord gleicht variable thermische Ausdehnungen aus, während gleichzeitig die optimale Lagervorspannung und Genauigkeit für unterschiedliche Drehzahlen und Lasten konstant bleibt.

 

Größenbereich:
Innendurchmesser 50 bis 270 mm
Außendurchmesser 104 mm bis 375 mm

 

Ausführungsmerkmale

  • Zusätzliche Rollen nehmen größere Lasten auf.
  • Käfig mit zwei Ringen an jedem Ende der Rollen.
  • Die Käfigbolzen sind in die Mitte jeder Rolle eingeschraubt und mit den Enden verschweißt.