Image Montage of Timken Products

TDI (zweireihiges Lager mit doppelreihigem Innenring) 

Zweireihiges Kegelrollenlager mit doppelreihigem InnenringTDI-Lager bestehen aus einem einteiligen doppelreihigen Innenring und zwei einreihigen Außenringen und werden normalerweise komplett mit Außenabstandsring als voreingestellte Einheiten geliefert. TDI-Lager können an feststehenden Positionen auf rotierenden Wellen eingesetzt werden. Bei Anwendungen mit rotierenden Gehäusen kann das Lager auf der unbeweglichen Welle Seitenspiel haben.

 

TDI-Lager werden manchmal auf rotierenden Wellen eingesetzt, bei denen ein Lossitz zur einfacheren Demontage erforderlich ist.

 

 

Größenbereich: Innendurchmesser 25,4 mm bis 1200,15 mm

Außendurchmesser 30,48 mm bis 2460 mm

 

Ausführungsmerkmale

  • Doppelreihiger Innenring und zwei einreihige Außenringe, mit oder ohne Außenabstandsring.
  • Geliefert als passende Einheit.
  • Außenringe auf Passung geschliffen.

 

Anwendungen

  • Untersetzungsgetriebe
  • Kräne
  • Kalanderwalzen
  • Industriemaschinen