SR (Zweireihige Set-Right™-Einheit) 

SR-Lager mit der automatisierten Timken Set-Right™-Technik sind für einen breiten Einstellbereich in zahlreichen Industrieanwendungen geeignet. Sie verfügen über zwei Abstandsringe und einen optionalen Sprengring für axiale Einbaupositionen. Da beide Konfigurationen einreihige Lager in den gebräuchlichsten Größen als Basis haben, sind sie eine kostengünstige Wahl für viele Applikationen.
 


Größenbereich:
Innendurchmesser 26,987 bis 200,000 mm
Außendurchmesser 61,999 bis 300,000 mm 

 

 

Eigenschaften

  • Zwei indirekt montierte TS-Lager mit Innen- und Außenabstandsringen.
  • Außenabstandsring mit Schmierschlitzen ermöglicht die axiale Lagerpositionierung mit handelsüblichen Sprengringen.
  • Zwei J-Line™ Class N-Lager mit metrischer Umhüllung und nicht-metrischer Innengeometrie.

 

    Anwendungen

    • Fahrzeugkonfigurationen