Pendelrollenlager des Typs CJ sind mit einem fensterartigen Käfig aus gestanztem Stahl bestückt und bieten höhere Tragfähigkeiten für eine längere Lebensdauer. Wie alle Produkte der Timken Pendelrollenlager-Familie gleicht die CJ-Produktlinie dynamische und statische Fluchtungsfehler aus und gestattet die Verwendung geschweißter Bauteile für die Gehäuserahmen anstelle komplexer Gussteile.
Größenbereich: 25 mm bis 200 mm Bohrung
Ausführungsmerkmale
- Fachmännisch ausgelegte kritische Abmessungen, z. B. für die Rollen- und Laufbahn-Kontaktgeometrie und -topografie, erhöhen die Lagerleistung.
Anwendungen
- Stranggießanlagen
- Zahnradgetriebe