Timken Cylindrical Roller Bearings

 Zylinderrollenlager 

Timken nutzt seine mehr als 80-jährige Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Zylinderrollenlagern, um die Leistung seiner Lager unterschiedlicher Größen und Konfigurationen, einschließlich zölliger, metrischer, ein-, zwei- und vierreihiger Bauarten, laufend zu verbessern.

 

Wir stellen vor: die einreihige Timken® EMA-Serie.

Unsere neueste Entwicklung ist die einreihige Timken® EMA-Serie von Zylinderrollenlagern mit innenringgeführtem Premium-Messingkäfig, spezieller Innengeometrie, verbesserter Oberflächentechnik und kompakter Bauform. Das Resultat: längere Lagerlebensdauer, verbesserte Betriebszeiten und geringere Wartungskosten. Tests zeigen, dass die Lager der EMA-Serie sowohl die von Timken veröffentlichten Leistungsdaten als auch die industrieführende Hochleistungs-Zylinderrollenlagerausführung übertreffen.

Laden Sie die Broschüre zur EMA-Serie herunter

Schauen Sie sich die Broschüre zur EMA-Serie mit Einzelheiten zu den Produktmerkmalen, Leistungsdaten und Informationen über erhältliche Teilenummern an.

Produktverzeichnis aller Zylinderrollenlager

Zylinderrollenlager besitzen eine höhere radiale Tragfähigkeit als andere Bauformen. Timken bietet ein komplettes Sortiment an vollrolligen, ein-, zwei- und vierreihigen Bauformen für unterschiedliche Anwendungsanforderungen.

Produktverzeichnis aller Zylinderrollenlager

Zylinderrollenlager besitzen eine höhere radiale Tragfähigkeit als andere Bauformen. Timken bietet ein komplettes Sortiment an vollrolligen, ein-, zwei- und vierreihigen Bauformen für unterschiedliche Anwendungsanforderungen.

Technische Ressourcen

Weitere Infos über Zylinderrollenlager-Toleranzen, radiale Lagerluft, Wellen- und Gehäusepassungen.