Nadelkränze 

NadelkränzeNadelkränze bestehen aus einem Satz Nadelrollen, die in einem Käfig gehalten werden. Dieses Lagerelement niedriger Querschnittshöhe ohne Innen- und Außenring bietet maximale Tragfähigkeit bei kleinstem Bauraum. Die inneren und äußeren Laufbahnen werden dabei normalerweise von der Welle und der Gehäusebohrung gebildet.

 

Die modulare Bauweise erleichtert Handhabung und Einbau. Die mit speziellen Mantelflächen gefertigten Rollen besitzen ein optimales Profil, um Spannungszustände an den Rollenenden zu reduzieren, und können moderate Fluchtungsfehler ausgleichen. Eine Vielzahl von Käfigausführungen, Bauformen und Werkstoffen sowie mehrfache Laufbahnen und segmentierte Konstruktionen erfüllen zahlreiche Anwendungsanforderungen.

 

Größenbereich: 6 mm – 150 mm Bohrung

 

Anwendungen

  • Getriebe für Pkw und Lkw (Automatik- und Handschaltgetriebe)
  • Landwirtschaftliche Geräte und Baumaschinen
  • Zweitaktmotoren (Außenbordmotoren, Rasen- und Gartengeräte)
  • Pumpen und Kompressoren