Nadellager für starke Beanspruchung (gefräste Laufbahn) 

Nadellager für starke Beanspruchung (gefräste Laufbahn)Nadelrollenlager für starke Beanspruchung besitzen einen gefrästen und geschliffenen rinnenförmigen Außenring mit einem Satz Nadelrollen, die durch einen Käfig gehalten und geführt werden. Der dicke Außenring bietet maximale Tragfähigkeit und Stoßfestigkeit bei relativ kleiner radialer Querschnittsgröße.

 

Diese Ausführung mit einem hochfesten Kranz zur Zurückhaltung und Führung der Rollen ist für hohe Drehzahlen und gute Schmiermittelretention ausgelegt. Eine Schmiernut und eine Schmierbohrung im Außenabstandsring erleichtern die Nachschmierung durch den Außenring. Diese Lager können mit oder ohne gefrästem und geschliffenem Innenring verwendet werden, je nachdem ob die Welle als Laufbahnfläche geeignet ist.

 

Größenbereich: 5 mm bis 100 mm Bohrung

 

Ausführungsmerkmale

  • Hochfester Käfig zur Zurückhaltung und Führung der Rollen
  • Ausgelegt für hohe Drehzahlen und gute Schmiermittelretention. Eine Schmiernut und eine Schmierbohrung im Außenring erleichtern die Nachschmierung durch den Außenring.
  • Diese Lager können mit oder ohne gefrästem und geschliffenem Innenring verwendet werden, je nachdem, ob die Welle als Laufbahnfläche geeignet ist.

 

Anwendungen

  • Zahnradpumpen
  • Laufrollen
  • Automobilgetriebe
  • Zweitaktmotoren