Zylinderrollenlager zur Achsreparatur von Kfz 

Wenn in Zukunft einer Ihrer Kunden wegen Achs- oder Lagerverschleiß eine neue Achse benötigt, können Sie ihm Zeit und Geld ersparen, indem Sie den Austausch der Lager und Dichtungen vorschlagen.

 

Da Achswellen normalerweise aus weicherem Stahl gefertigt sind als die Rollen in Wälzlagern, verschleißen Achsen schneller als Lager. Die Rollen können sogar einen Teil der Welle abwetzen, wie in der nachstehenden Zeichnung gezeigt.

Zylinderrollenlager zur Achsreparatur von Kfz

Für eine größere Darstellung auf die Abbildung klicken


Zylinderrollenlager zur Achsreparatur von Kfz sind zur Erneuerung der Originallager und -dichtungen auf Achsen bestimmt, die zwar noch in gutem Zustand sind, deren Berührungsflächen mit Lagern bzw. Dichtungen jedoch für den weiteren Betrieb nicht geeignet sind. Unser extrabreites Lager verschiebt die Rollen und Dichtungen an eine noch nicht abgenutzte Achsposition in Richtung Flansch. Die Schmierung erfolgt wie bei der ursprünglichen Ausführung über das Achsrohr durch Öl aus dem Differentialgetriebe.

 

Ausführungsmerkmale

  • Kompakte Lagerbauform bietet hohe Lasttragfähigkeit.
  • Wellenmontierte Ausführung erleichtert den Einbau.
  • Kostengünstige Alternative zum Achsaustausch.

 


Anwendungen

  • Achsen leichtbelasteter Kfz