Das Timken® ADAPT™-Lager ist speziell für Stranggießanlagen ausgelegt, bei denen Leistung und Zuverlässigkeit für die Aufrechterhaltung der Betriebs von entscheidender Bedeutung sind. Das ADAPT-Lager ist eine Weiterentwicklung der Konfigurationen herkömmlicher Zylinder- und Pendelrollenlager in eine neue Bauform, die den Anwendern die Vorteile beider Typen bietet.
Das Lager besteht aus einem Innenring, einem Außenring und der Rollen/Rollenhalter-Baugruppe. Der Rollenhalter fixiert die Rollen in ihrer Position und ergibt eine einzige Baugruppe, die verhindert, dass die Rollen bei der Montage bzw. Demontage beschädigt werden.
Die zerlegbaren Komponenten erleichtern Ein- und Ausbau und Inspektion. Zur Vermeidung von Montagefehlern können sowohl der Innenring wie auch der Außenring in beliebiger Orientierung installiert werden. Spezialwerkzeuge werden nicht benötigt.
Anfänglicher Größenbereich: 100 mm bis 170 mm Bohrung
Anwendungen
Schwimmende Lagerstelle in Trum-Stützsegmenten
Ausführungsmerkmale
- Vollrollige Bauform mit Rollenhalter zur Verhinderung des Herausfallens der Rollen
- Zur Aufnahme von Fluchtungsfehlern und zur gleichzeitigen Axialverschiebung ausgelegt.
- Einzigartige Innengeometrie optimiert Kontaktspannung und Rollenstabilität
- Standard-ISO-Abmessungen vereinfachen den Austausch gegen Toroidal- und Pendelrollenlager
- Hohe statische Radialtragfähigkeit für maximale Zuverlässigkeit