4.0 WHEEL BOSS – KOMPONENTEN UND BENÖTIGTE WERKZEUGE
SCHMIERFETT
Zugelassenes NLGI Nr. 2-Schmierfett: Mobilith SHC 220
Lagerschmiervorrichtung (optional)
TIMKEN-WÄLZLAGER
Innerer Innenring: HM218248 oder KHM218248
Innerer Außenring: HM218210 oder KHM218210
Äußerer Innenring: HM212049 oder KHM212049
Äußerer Außenring: HM212011 oder KHM212011
RADEND-KOMPONENTEN
HDL-Fettabdichtung: WB116GST
Nabenkappe mit Dichtung: WB117HC (Aluminium), WB134HC (Gestanzter Flachstahl)
Nur Dichtung: WB181GK (für Aluminium), WB177GK (für gestanzten Flachstahl)
Einstellmutter: WB104AN
WERKZEUGE FÜR DIE INSTALLATION DER DICHTUNG
Griff und Buchse: WB108AT
Ersatzbuchse: WB110AT
Dichtungsführung: WB133AT (für Dichtung WB116GST)
Zentriervorrichtung: WB111AT (für Innenring HM218248)
WERKZEUGE FÜR EINSTELLMUTTER
Stecknuss für Einstellmutter: 3-1/2 Zoll, achtseitig (Euclid E-1911, OTC 1911, oder gleichwertiges Produkt)
Schraubenzieher für Kopfschrauben: T45 Torx
Drehmomentschlüssel: (max. Anzugsmoment 200 ft-lb)
Drehmomentschlüssel: (Drehmomentbereich 10-28 ft-lb) (wird auch für Nabenkappe gebraucht)
ÜBERPRÜFUNG DER INSTALLATION VON AUSSENRING UND DICHTUNG
0,002-Zoll-Abstandsblech, Fühlerlehre oder gleichwertiges Produkt
Weiter: Installation der Komponenten Zurück: Inspektion