Einführung 

1.0 EINFÜHRUNG


WHEEL BOSS-Radendkomponenten sind eine bessere Lösung für Ihre Radendprobleme. Die WHEEL BOSS-Radendkomponenten wurden für längere Lagerlebensdauer, bessere Kraftstoffeffizienz und reduzierte Wartungskosten entwickelt. Zu diesen Komponenten gehören eine Fettabdichtung, eine nichtbelüftete Nabenkappe und eine Einstellmutter. Alle diese Komponenten sind mit „N“-Anhängerachsen kompatibel. In Verbindung mit Timken-Wälzlagern werden diese Komponenten bei der Umrüstung von typischen, mit Öl oder halbflüssigem Schmierfett geschmierten Radenden auf haltbarere und langlebigere Radendsysteme verwendet. Alle Komponenten wurden für den Einsatz in den härtesten Umgebungen entwickelt und getestet.


Wichtige Wartungshinweise:


• Die hier angegebenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung oder Haftungsübernahme geändert werden.
• Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nur für entsprechend geschulte und mit den richtigen Werkzeugen ausgerüstete Wartungsfachleute bestimmt.


WARNUNG


Ordnungsgemäße Wartungs- und Handhabungsverfahren sind von größter Wichtigkeit. Die Nichtbeachtung der Installations- Wartungsanweisungen und eine unsachgemäße Schmierung können zu Geräteausfällen führen, die ein Risiko schwerer Körperverletzungen mit sich bringen.


Befolgen Sie das Wartungshandbuch des Fahrzeugherstellers und die für Ihren Wartungsbetrieb geltenden Sicherheitsvorschriften.


Verschlissene oder defekte Komponenten dürfen nicht verwendet werden.