Lageraußenring mit Gewindeflansch 

Lageraußenring mit GewindeflanschWeniger Komponenten bedeutet höhere Genauigkeit in kleinerem Bauraum. Und genau das liefert Timken in seinem Lageraußenring mit Gewindeflansch. Der Außenring ist teilweise mit einem Gewinde versehen, um seine Justierung zu ermöglichen, und teilweise flach, um die Lagerlast zu übertragen und zu führen. Diese Bauform ermöglicht eine schnellere, leichtere und genauere Lagereinstellung. Das eingestellte Lager wird mithilfe der Sperrvorrichtung sicher befestigt.

 

Ausführungsmerkmale

  • Integrierter Außenring-Mitnehmer vereint drei Komponenten in einer einzigen engeren und leichteren Lagereinheit.
  • Die Bauform gestattet eine präzisere Verzahnung durch verbesserte Lagereinstellung und höhere Einstellgenauigkeit.
  • Flexibles Design kann die Kraftstoffeffizienz verbessern oder die Ladekapazität des Fahrzeugs erhöhen.
  • Spart Zeit und Geld bei der Achsmontage und reduziert Verschleiß, Wartung und Garantiekosten.

 

Anwendungen

  • Achsmitte von leichten und schweren Lkw