Abgedichtetes unteres Kipplager für Bergbauanwendungen 

Abgedichtete untere KipplagerTimkens Pendelrollenlager-Baugruppe für das untere Kipplager nutzt patentierte Technologie zur Leistungsverbesserung und Kosteneinsparung an der vertikalen, unteren Kippachsenposition bei Tagebaubaggern. Die ursprünglich für den Marion 8750-Schürfkübelbagger entwickelte Lagereinheit lässt sich leicht anderen Größen von Schürfkübelbaggern anpassen.

 

Größenbereich: Außendurchmesser 460 mm bis 760 mm, 430 mm Breite (Sondergrößen sind auf Anfrage erhältlich)

 

Ausführungsmerkmale

  • Zur Analyse von Schmierfettproben ist die werkseitig voreingestellte, vorgeschmierte und permanent abgedichtete Lagereinheit mit einem Zugangsfenster ausgerüstet.
  • Speziell für präzise Einbaupassung ohne Nachrüstung entwickelt.
  • Die Bauform verhindert die Schmierfettauswaschung aus dem Lager und erleichtert die Handhabung und Montage der Kippachsenvorrichtung.

 

Anwendungen

  • Tagebaubagger

 

 

Kundendienst und Wälzlagerdesign gewinnen Timken einen lebenslangen Kunden


Kennecott Energy in Gillette, US-Bundesstaat Wyoming, setzt das innovative Kipplager Timkens ein, um die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit seiner Tagebaumaschinen zu verbessern.