Integriertes Radende 

Integriertes RadendeIn Automobilanwendungen kommt es bei der Übertragung des Drehmoments vom Motor auf die Räder zu Leistungsverlusten. Diese Verluste können zwar niemals vollständig eliminiert werden, lassen sich jedoch durch Verwendung von Timkens integriertem Radende – dem Leistungsdichtekonzept der nächsten Generation – wesentlich reduzieren. Unsere Konstruktion besitzt eine kleinere, leichtere Nabe, durch die die Leistung effizienter an die Räder übertragen wird als bei den bekannten Alternativen. Das Resultat: bessere Kraftstoffeffizienz, höhere Kippsteifigkeit und ein insgesamt besseres Fahrverhalten.

 

Ausführungsmerkmale

  • Unsere Konstruktion besitzt eine kleinere, leichtere Nabeneinheit, die die Drehmomentübertragung an die Welle-Nabe-Verbindung verbessert.
  • Die Bauform hoher Leistungsdichte integriert kleinere Wälzlager und Dichtungen, eine rollgeformte optimierte Nabe mit Antriebszahnung und Keilwellen, die mit dem Verbindungsstück nach innen versetzt wurden.
  • Die Bauform reduziert Rotorrundlauffehler, erhöht die Bremsleistung und verbessert Fahrkomfort und Fahrverhalten.

 

Anwendungen

  • Räder für leichte Kraftfahrzeuge, einschließlich Pkw, leichte Lkw und Sport Utility Vehicles (SUVs)