Pendelrollen-Stehlagergehäuse 

Timkens Pendelrollen-Stehlagergehäuse kombinieren robuste Gehäuse aus Gusseisen oder Gussstahl mit Pendelrollenlagern hoher Tragfähigkeit, um die schwierigsten Anforderungen der Schwerindustrie zu erfüllen. Die praktische Ausführung mit geteiltem Gehäuse vereinfacht Montage und Wartung. Jedes Stehlagergehäuse enthält ein hochtechnisiertes Pendelrollenlager, das zu Optimierung der Tragfähigkeit und Lebensdauer eine verbesserte Geometrie und spezielle Laufringoberflächen aufweist. Timken fertigt zwei Hauptarten von Stehlagern: SAF und SDAF. Das größere SDAF-Stehlager ist für Anwendungen mit extrem hohen Belastungen bestimmt.

 

Größenbereich: Wellendurchmesser von 35 mm bis 300 mm; Sonderanfertigungen für Wellendurchmesser bis zu 1000 mm oder mehr sind ebenfalls erhältlich.

 

Ausführungsmerkmale

  • Die geteilte Bauform erleichtert Ein- und Ausbau.
  • Schlitze zur Aufnahme eines Stemmwerkzeugs und unser exklusiver Pry-Lug-Hebelansatzpunkt erleichtern Inspektion, Wartung und Austausch.
  • Das Gehäuseoberteil lässt sich ohne Beschädigung des Gehäuses oder Lagers schnell und einfach ausbauen.
  • Die integrierte Gehäuse/Lager-Bauform verbessert die Schmiereigenschaften der Einheit.
  • Verschiedene Abdichtungsoptionen schützen gegen Verunreinigungen.

 

Anwendungen

  • Förderanlagen
  • Anwendungen im Bergbau
  • Zellstoff- und Papierwerke
  • Walzwerke