Timken ist ein Marktführer für Kugellager mit breitem Innenring und Gehäuseeinheiten für kritische Anwendungen. Unsere Kompetenz in den Bereichen Ingenieurwesen und Anwendungstechnik führte zur Entwicklung einer robusten Baureihe von Lagern für Straßenfertiger mit einem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis. Timken bietet außerdem eine komplette Linie von Kegelrollen-, Pendelrollen- und Axialgelenklagern zur Deckung Ihres Bedarfs für Straßenfertiger und Asphaltverdichter.
Zu den Vorteilen unserer Systemlösung gehören:
- Maximale Leistung – Die robuste Ausführung enthält einen patentierten Außendichtungssatz, der optimalen Schutz gegen Wärme- und Schadeinwirkung durch Asphalt oder andere Verunreinigungen bietet.
- Optimierte Lagerausführung – Ein Innenring aus einsatzgehärtetem Stahl erhöht die Beständigkeit gegenüber Fremdkörpern. Die Wärmeausdehnung wird durch Verwendung einer erhöhten Lagerluft bewältigt. Ein hochfester, verschweißter Haltering bietet ausgezeichnete Wärmebeständigkeit und das maximal mögliche Schmierfettvolumen zur Erhöhung der Lagerlebensdauer.
- Patentierte Dichtungstechnologie – Ein patentierter laminarer Außendichtungsring bildet die Frontlinie im Kampf gegen Lagerschäden aufgrund von Verunreinigungen. Eine Außenabdeckung aus wärmebehandeltem Sphäroguss bietet maximalen Schutz gegen Abrieb durch Asphaltmischgut.
- Längere Nutzungsdauer – Das Lager ist gegen Eintritt von Verunreinigungen durch eine dreifache Abdichtung geschützt; die einzelnen Komponenten dieser Abdichtung wurden speziell für ihre Schutzwirkung gegen Wärmeeinwirkung und die Asphaltumgebung ausgewählt.
- Minimierte Ausfallzeit – Die zuverlässige, bewährte Bauform ist für kontinuierlichen Einsatz während der ganzen Asphaltierungssaison ausgelegt.
- Austauschinformationen – Die ingenieurtechnischen Kompetenzen von Volvo (Blaw-Knox) und Timken haben eine robuste Baureihe von Timken® Lagern für Straßenfertiger für Volvo (Blaw-Knox)-Einheiten produziert, die ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis bieten.