Kardanwellenmittellager  

 

Timkens Kardanwellenmittellager sind gegen die entsprechenden Lager in allen größeren Lkw-Anwendungen austauschbar. Die unter dem Register „Detailinformationen“ angegebenen Teilenummern können in den meisten gängigen leichten Pickups, Vans, mittleren Lkw, Schulbussen und schweren Straßenfahrzeugen verwendet werden.

 

Zur Erhöhung der Haltbarkeit und Lebensdauer sind unsere Lager mit Lagerträgern aus dickwandigem, kaltgewalztem Stahl gefertigt. Die einbaufertigen Lagereinsätze sind vorgeschmiert und werkseitig abgedichtet, wobei eine zweite Fettabdichtung zwischen dem abgedichteten Lager und dem Staubschutz installiert ist, um maximalen Schutz zu bieten.

 

Ausführungsmerkmale

  • Die Bauform ist mit Radiuskanten, verstärkten Winkeln und verlängerten Befestigungslöchern ausgeführt.
  • Die Gehäuseeinheit wird zur einfachen Wartung einbaufertig geliefert.
  • Gegen andere Marken austauschbar.
  • Die verstärkte Ausführung erhöht die Dauerhaltbarkeit, verlängert die Laufzeit und reduziert die Betriebskosten pro Kilometer.


Anwendungen

  • Schwere Straßenfahrzeuge einschließlich Chevrolet, Ford, Freightliner, Navistar und Volvo-GM
  • Leichte Pickups
  • Mittlere Lkw
  • Schulbusse
  • Vans