Kartuschen 

Unsere Kartuschen sind in Metall oder Gummi lieferbar. Die Lagereinsätze sind mit Kugeln der Präzisionsklasse 10 bestückt und enthalten feinstbearbeitete Kugelbahnen, um die Schmierfilmbildung zu unterstützen und die Geräuschentwicklung zu reduzieren.

Merkmale der Metallausführung


  • Zur Montage in Gehäusen mit gerader Bohrung.
  • Komplett mit Lagereinsatz mit breitem Innenring und einer dreiteiligen „R“-Dichtung.

Merkmale der Ausführung aus leitfähigem Gummi
  • Gerade, abgeschrägte oder speziell profilierte Außendurchmesser.
  • Komplett mit Lagereinsatz mit erweitertem Innenring.
  • Hohe Laufruhe und gute Vibrationsdämpfung.

Anwendungen

  • Heizungs- und Klimatechnik
  • Ventilatoren
  • Förderanlagen
  • Allgemeines Industriegerät