Radialkugellager 

RadialkugellagerRadialkugellager bestehen aus einem Innenring und einem Außenring und einem Käfig, der mit Präzisionskugeln bestückt ist. Das standardmäßige Lager des Typs Conrad besitzt eine Konstruktion mit tiefen Laufrillen, die Radial- und Axiallasten aus beiden Richtungen aufnehmen kann; die vielseitige Bauform ist für relativ hohe Drehzahlen geeignet.

 

Neben den standardmäßigen einreihigen Rillenlagern bietet Timken Sonderausführungen, u. a. eine Baureihe für maximale Tragfähigkeit und übergroße Radiallager der Serie XLS.


Größenbereich: 3 mm bis 600 mm Bohrung

 

 

Ausführungsmerkmale

  • Ausgelegt für längere Lebensdauer in verschmutzten Umgebungen.
  • Spezielle Beschichtungen bieten zusätzliche Korrosionsbeständigkeit.
  • Spezielle Dichtungsausführungen verhindern Schmiermittelaustritt und Eindringen von Verunreinigungen.
  • Zur Vereinfachung der Montage sind Ausführungen mit Ringnuten erhältlich.
  • Um einen breiten Anwendungsbereich abzudecken, sind unterschiedliche Dichtungs- und Abdeckungskonfigurationen erhältlich, die die inneren Lagerkomponenten schützen und den Austritt von Schmiermittel verhindern.

 

Anwendungen

Radialkugellager sind für Anwendungen geeignet, die hohe Drehzahlen und hohe Genauigkeit erfordern:

  • Landwirtschaft
  • Automobilbereich
  • Chemische Industrie
  • Allgemeine Industrie
  • Energieversorgungsindustrie