Dünnringlager 

DünnringlagerTimkens präzisionsgefertigte Dünnringlager bieten hohe Genauigkeit bei niedrigem Querschnitt und sind in Edelstahl- oder Chromstahl-Konfigurationen erhältlich. Diese Produktlinie umfasst Rillen- und Schräglagerbauformen mit speziellen Merkmalen für individuelle Anwendungsanforderungen.

 

 

Ausführungsmerkmale

  • Präzisionstoleranzen – erfüllen ABEC 5F (ISO P5) oder ABEC 7F (ISO P4) für hohe Laufgenauigkeit.
  • Werkstoffauswahl – zum Standardangebot gehören 440C-Edelstahl und 52100-Chromstahl.
  • Feinstbearbeitete Laufbahnen – liefern ein glattes Oberflächenfinish zur Reduzierung von Reibung und Vibrationen.
  • Hochwertige Kugelsätze – Kugeln der Qualitätsstufe 5 oder besser zur Optimierung der Leichtlaufeigenschaften.
  • Aufnahmen – unterschiedliche Konfigurationen und Werkstoffe zur Deckung des Leistungsbedarfs.

 

Anwendungen

  • Präzisionsgelenke in Robotern
  • Halbleiterausrüstung und Messanlagen
  • Radar- und Mikrowellenausrüstung
  • Solaranlagen
  • Leitsysteme
  • Diagnostische Bildgebungsgeräte