Keramikkugellager  

KeramikkugellagerTimken® Fafnir®-Hybridkugellager bestehen aus Keramikwälzkörpern in Verbindung mit feinstbearbeiteten Stahllaufringen. Diese Hybridbauweise bietet die überlegene Keramikleistung zu einem kostengünstigen Preis. Die Keramiklager dieser Bauform liefern ausgezeichnete Standzeiten und Betriebseigenschaften bei hohen Spindeldrehzahlen.

Größenbereich: 10 mm bis 200 mm Bohrung

 

Ausführungsmerkmale

      • Die Bauform kombiniert Keramikwälzkörper mit feinstbearbeiteten Stahllaufringen für schnelleren, kühleren und längeren Betrieb.
      • Technisch hochentwickelte Bauformen und Werkstoffe verbessern die Steifigkeit und reduzieren Laufgeräusche, Vibrationen und Betriebstemperaturen.
      • Kann mit oder ohne Dichtungen bestellt werden.
      • Weitere Optionen umfassen kundenspezifische Vorspannungen, Berührungswinkel von 15 oder 25 Grad und nach ISO/ABMA 02, 10, 19-Spezifikationen gefertigte Ausführungen.

 

Anwendungen

  • Flugzeuggeneratoren
  • Biotechnologie-Ausrüstung
  • Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungs- und Schleifspindeln
  • Hochgeschwindigkeits-Fräsen
  • Präzisionsinstrumente
  • Pumpen und Kompressoren