Lager für Kugelgewindetriebe 

Lager für KugelgewindetriebeUnser breites Sortiment an Timken® Fafnir® Lagern für Kugelgewindetriebe enthält ein- und zweireihige Bauformen mit unterschiedlichen Montagekonfigurationen. Wir bieten Baureihen mit und ohne Flansch für standardmäßige Montage und Montage mit angetriebener Mutter. Kartuschengehäuse und Stehlagereinheiten erleichtern die Verschraubung auf den Oberflächen der Werkzeugmaschine.

 

Ausführungsmerkmale

  • Die Werkstoffe schließen Reinstahl für längere Standzeit ein.
  • Enthält engere Vorspannungstoleranzen für ratterfreies Schneiden und engere Breitentoleranzen für leichte Passung ohne Nachschleifen der Endkappen.
  • Innovatives Käfigdesign ermöglicht Verwendung zusätzlicher Kugeln zur Erhöhung der Tragfähigkeit.
  • Axiallauftoleranzen nach ABEC 9/ISO P2 liefern maximale Genauigkeit für präzise Werkzeugpositionierung und Wiederholbarkeit.
  • Die doppelreihige Baureihe besitzt integrierte reibungsarme Dichtungen zum Ausschluss von Verunreinigungen, um die Betriebszuverlässigkeit zu erhöhen und die Lebensdauer zu verlängern.
  • Erhältlich als Baureihen mit Flansch (MMF) und ohne Flansch (MMN), was den Einbau bei standardmäßiger Montage und bei Montage mit angetriebener Mutter vereinfacht.

 

Anwendungen

  • Bewegungssteuerung für Schleif-, Fräs- und Bearbeitungszentren