MM/MMV (Lager für Werkzeugmaschinen)  

MM/MMV (Lager für Werkzeugmaschinen)Die nach Toleranzklasse MM/MMV gefertigten Superpräzisionslager erreichen die Laufgenauigkeit und Leistung der Lauftoleranz ABEC 9/ISO P2, wobei jedoch für nichtkritische Merkmale aus Kostengründen die Toleranz ABEC 7/ISO P4 eingehalten wird.

 

Timken® Fafnir® Superpräzisionskugellager sind ausgelegt, um die anspruchsvollen Anforderungen für Werkzeugmaschinen bezüglich hohen Drehzahlen, Genauigkeit, Steifigkeit und maximaler Betriebszeit zu erfüllen. Spezielle Oberflächentechnik für die Laufflächen und besondere Kugellagerbauformen sorgen dafür, dass sich die höchstmöglichen Betriebsdrehzahlen erreichen lassen.

 

Größenbereich:

10 mm bis 300 mm Bohrung

 

Ausführungsmerkmale

  • Erfüllt die Spezifikationen für Laufgenauigkeit gemäß ABEC 9/ISO P2.
  • Für nichtkritische Merkmale wird aus Kostengründen die Toleranzstufe ABEC 7/ISO P4 eingehalten.
  • Berührungswinkel von 15 oder 25 Grad für unterschiedliche Kombinationen von Radial- und Axiallasten.
  • Für höhere Tragfähigkeit bei moderaten bis hohen Drehzahlen ist die Bauform WI erhältlich.
  • Mikrometercodierte Bohrung und Außenoberflächen erleichtern die optimale Passung kritischer Spindelkomponenten.

 

Anwendungen

  • Hochgeschwindigkeits-Schleifspindeln
  • Hochgeschwindigkeits-Bohr- und Frässpindeln
  • Hochgeschwindigkeits-Fräsen
  • Vertikale und horizontale Präzisionsfrässpindeln

 

Related Links

Timken Products Catalog