HX (Lager für Werkzeugmaschinen) 

HX (Lager für Werkzeugmaschinen)Zur Erhöhung der Produktivität bei der Metallverarbeitung hat Timken Spindellager der Baureihe ISO Series-10 für Werkzeugmaschinen entwickelt. Unsere HX-Lagerbauform liefert höhere Spindeldrehzahlen und erhöhte dynamische Radialsteifigkeit. Dadurch kann der Spindelkopf in kürzerer Zeit mehr Material abtragen, während gleichzeitig engste Toleranzen des Fertigprodukts eingehalten werden. Diese Bearbeitungseffizienz ist das Ergebnis einer speziellen Kugelbestückung in Verbindung mit präzisionskonstruierten Laufbahngeometrien.

 

Die HX-Baureihe steigert den Wert Ihrer Investition durch erhöhte Produktivität Ihres Bearbeitungszentrums und längere Wartungsintervalle Ihrer Lager, so dass Ihre Maschinenlaufzeit maximiert wird. Die Bauformgeometrie minimiert die Schmiermittel-Scherwirkungen bei diesen höheren Drehzahlen, was zu geringeren Betriebstemperaturen im Vergleich mit anderen abgedichteten Lagern mit relativ kleinen Kugeln führt.

 

Die HX-Baureihe liefert hervorragende Laufgenauigkeit und ist nach den Rundlauftoleranzen ABEC 9/ISO P2 gefertigt. Die Lagerbohrung und der Außendurchmesser sind mikrometercodiert, um durch Optimierung der Wellen- und Gehäusepassungen eine besser vorhersehbare Spindelleistung zu erzielen.

 

Größenbereich: 10 mm bis 200 mm Bohrung


Ausführungsmerkmale

  • Ultrahochgeschwindigkeits-Ausführung
  • Die nach ultrapräzisen ABEC 9/ISO P2-Toleranzklassen mit engeren Lauftoleranzen gefertigte Bauform reduziert Rundlaufabweichungen und liefert höchste Genauigkeit für präzise Werkzeugpositionierung und Wiederholbarkeit.
  • Minimale Wärmeerzeugung
  • Höhere Stabilität und bessere dynamische Steifigkeit
  • Berührungswinkel von 15 oder 25 Grad und andere auf Wunsch erhältlich.
  • Auch mit Keramikwälzkörpern erhältlich.
  • Hochgeschwindigkeitslager HXVV auch als abgedichtete Ausführung lieferbar
  • Mikrometercodierte Bohrung und Außenabstandsflächen

 

Anwendungen

  • Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungs- und Schleifspindeln
  • Hochgeschwindigkeits-Fräsen
  • Präzisionsinstrumente, Pumpen und Kompressoren
  • Biotechnologie-Ausrüstung
  • Flugzeuggeneratoren